Servicetekniker
Du kanske känner till SKF som en av världens ledande leverantörer av produkter och lösningar inom rullningslagerbranschen. Vi är dessutom en av de ledande aktörerna inom tätningar, mekatronik, smörjsystem samt service som omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning. Tack vare den kompetens och de färdigheter som våra cirka 40 000 anställda besitter kan vi fullfölja vårt mål att skapa intelligenta, hållbara och innovativa kundlösningar. SKF är ett verkligt globalt företag som finns i över 130 länder och betjänar industrier och kunder inom ett stort antal branscher världen över.
Lubrication Business Unit är en global affärsenhet inom smörjsystem på SKF. För att stärka vår Serviceorganisation i Sverige söker vi nu en:
Servicetekniker
Vi söker en servicetekniker till SKF Lubrication med placering i antingen Umeå eller Örnsköldsvik med omnejd. Förutom dina kollegor inom service så består det interna kontaktnätet också bland annat av applikationsingenjörer, säljare, kundservice och produktion. Du ingår i en grupp om 10-talet servicetekniker och jobbar tätt ihop med övriga organisationen. Du utgår från hemmet med servicebil.
Ditt dagliga arbete
Arbetet kommer i första hand vara inriktat mot entreprenadmaskiner men förekommer även jobb inom processindustrin och tjänsten omfattar:
- Planering och utförande av servicearbeten.
- Installation av smörjsystem och leverans av smörjprojekt.
- Leverans och ledning av projekt på plats hos kund.
- Dessutom ingår att utveckla affärsmöjligheter, samt långsiktigt relationsbyggande med våra kunder.
Vi förväntar oss att du har
- Erfarenhet av arbete som service/installationstekniker
- Erfarenhet av entreprenadmaskiner
- God datorvana
- Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
- Goda kunskaper i Engelska.
- Har möjlighet att resa inom Sverige
- B-körkort
Meriterande
- Erfarenhet av smörjning, smörjsystem och hydraulik
- Erfarenhet inom processindustri
- Erfarenhet av rörmontage och svetsning
- Erfarenhet av projektledning inom leverans
Du kommer trivas här om du
Har ett problemlösande förhållningssätt där du ser möjligheter att skapa nya och bättre lösningar. Du är kommunikativ och relationsskapande och ser vikten av goda samarbeten såväl internt som externt. Du är serviceinriktad och har en förmåga att skapa tillit och förtroende för SKF hos kund. Vidare ser vi att du är kvalitetsmedveten och noggrann med öga för detaljer och du motiveras av att få driva ditt eget arbete framåt.
Vi erbjuder
Ett fritt och självständigt arbete inom ett område med marknadsledande produkter, position och partner. Möjlighet att utvecklas inom nischen smörjning i en inspirerande miljö med många lojala, dedikerade och erfarna kollegor som gemensamt arbetar för att våra kunder ska bli mer konkurrenskraftiga
Övrig information
SKF Lubrication teamet består av ca 45 medarbetare placerade på olika siter från Kiruna i norr till Landskrona i söder. Serviceteknikerna utgår hemifrån med servicebil och finns i stora delar av landet.
Tjänstens omfattning är heltid, tillträde snarast. Visstidsanställning erbjuds inledningsvis, med möjlighet att övergå i en tillsvidareanställning.
Hur du ansöker
Är du intresserad och tjänsten stämmer överens med din profil skickar du in ansökan och CV via ”Apply” så snart som möjligt, dock senast 2023-04-02. Vid frågor kopplat till din ansökan, vänligen kontakta thea.stenfeldt@skf.com.