Service Technician Marine
Barendrecht, NL
Service Technician Marine
Over SKF
SKF staat wereldwijd bekend als marktleider in lagers. Daarnaast zijn wij toonaangevend op het gebied van afdichtingen, smeersystemen en services zoals technische ondersteuning, onderhoud, conditiebewaking en trainingen. Dankzij de expertise en inzet van circa 38.000 medewerkers leveren wij slimme, duurzame en innovatieve oplossingen aan klanten in meer dan 130 landen en in uiteenlopende industrieën.
De functie
De Machine Support Service unit van SKF richt zich op het wereldwijd uitvoeren van mechanische werkzaamheden aan roterende machines binnen de maritieme en offshore sector. Wij zijn gespecialiseerd in de installatie van aandrijflijncomponenten en het uitvoeren van onderhoud, inspecties, probleemoplossing en faalanalyses aan voortstuwingsinstallaties.
Onze werkzaamheden variëren van luxejachten tot werkschepen, en van binnenvaartschepen tot grote containerschepen. Als Service Technician werk je internationaal op locatie bij klanten en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Dankzij het internationale karakter is geen dag hetzelfde en werk je continu in een dynamische en technische omgeving.
Wil jij werken in de internationale maritieme sector, de wereld zien én sleutelen aan high-end rotatie‑techniek? Dan is deze functie iets voor jou.
Wat ga je doen?
- Installeren van nieuwe componenten, waaronder:
- uitlijnen en ondervullen van machines
- (de)montage van lagers, afdichtingen en koppelingen
- Assisteren bij en uitvoeren van metingen om machinecondities vast te stellen, zoals:
- uitlijnmetingen
- vibratiemetingen
- 3D-metingen en het doorvoeren van correcties
- Assisteren bij in‑situ machinale bewerkingen van lagerposities
- Opstellen van duidelijke en nauwkeurige technische rapportages
Wat breng je mee?
- Een MBO niveau 3 diploma (Werktuigbouwkunde of Maritieme Techniek) óf een vergelijkbaar niveau door werkervaring
- Algemene kennis van roterende machines en mechanische servicewerkzaamheden
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
- Het vermogen om technische procedures en tekeningen te lezen en te interpreteren
- Bereidheid om internationaal te reizen en flexibel te werken
- Rijbewijs B
- Ervaring in de maritieme sector is een pré (bijvoorbeeld als servicemonteur, werktuigkundige aan boord of scheepswerfmonteur)
- In het bezit van VCA‑VOL is een pré
Wat bieden wij jou?
- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:
- 27 vakantiedagen + 13 ADV-dagen
- bonusregeling en pensioen
- bedrijfsauto, mobiele telefoon en laptop
- Een marktconform salaris tussen € 4.100,- en € 5.100,-
- Extra vergoedingen voor internationale reizen en flexibel werken
- Een afwisselende functie in een internationale en technische omgeving
- Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling via interne opleidingen en on‑the‑job training
- Doorgroeimogelijkheden naar diverse functies binnen SKF
- Werken bij een succesvol, internationaal bedrijf met een sterke reputatie
Interesse?
Herken jij jezelf in dit profiel en voldoe je aan de functie-eisen? Solliciteer dan via de link met je CV en motivatiebrief.
Een online intelligentietest, assessment en aanstellingskeuring maken onderdeel uit van