Almoxarife II - Cajamar/SP
Cajamar, BR
Oportunidade Almoxarife II – Jordanesia
Principais Desafios:
- Recebimento, conferência e armazenagem de produtos no estoque SKF;
- Efetua a verificação e validação de notas fiscais, lançamentos e movimentações físicas e contábeis (entradas e saídas) no estoque;
- Atuação direta em inventario e controle de estoque;
- Armazenagem e separação em áreas especificas;
- Zela pela organização da área e por sua acuracidade do estoque.
Requisitos e conhecimentos:
- Desejável estar cursando ensino superior em Administração, Logística, Engenharia de Produção ou áreas correlatas;
- Conhecimento em sistemas WMS e aplicações;
- Domínio em Pacote Office, principalmente Excel.
- Experiência com empilhadeira Frontal e Trilateral.
- Flexibilidade de horários;
Horário de trabalho inicial administrativo de segunda a sexta.
Necessário ter disponibilidade para troca de horário e para atuar nos três turnos.
Turnos Escala 2x2 (1° 6h às 18h/ 2° 18h às 6h)
Horário ADM (7h30 às 17h)
Local de Trabalho: SKF CD Logística - Jordanésia
Se você se identifica com esse perfil e os desafios da vaga, venha trabalhar conosco!