Auxiliar Técnico Montador - Spindle (Cajamar/SP)

Requisition id:  21572
Categoria:  Engenharia e Tecnologia
Career level:  Profissional
Contract type:  Permanente
Localização: 

Cajamar, BR

Auxiliar Técnico Montador Spindle – Cajamar/SP

 

 

Responsabilidades:

 

  • Leitura e Interpretação de Desenhos e Metrologia;
  • Preenchimento dos formulários e identificações específicas da SKF Ixion;
  • Recebimento e expedição de rolamentos e produtos;
  • Executa coleta de dados de vibrações;
  • Análise de falhas básica em spindles enviados para análise da causa raiz da falha;
  • Reparo completo e montagem de spindles de baixa e média complexidade;
  • Desmontagem e inspeção de rolamentos a serem repotencializados;
  • Polimento de anéis e rolos no processo de repotencialização;
  • Customização de rolamentos;
  • Análise de falha em conjuntos de engrenamento de redutores;
  • Reparo completo de redutores;
  • Reparos de manutenção necessários;
  • Acasalamento de rolamentos para montagem aos pares;
  • Habilidade na utilização de torno, fresadora, retificadora;
  • Realização de visitas técnicas a clientes para inspeções de campo;
  • Conhece plenamente as designações de rolamentos SKF, tolerâncias de ajuste, etc;
  • Habilidade com equipamentos de medição específicos;
  • Realiza confecção de desenhos e croquis;
  • Segue as instruções de trabalho e procedimentos inerentes à sua função, quando estas existirem;
  • Executar outras tarefas correlatas às descritas a critério do superior imediato.

 

Requisitos:

 

  • Curso técnico em mecânica, mecatrônica, manutenção mecânica ou industrial ou áreas correlatadas, concluído ou em formação.
  • Conhecimento em metrologia e controle dimensional e instrumentos de medição.
  • Conhecimento em desenho técnico mecânico.
  • Conhecimento em processos de usinagem mecânica.
  • Conhecimento em máquinas convencionais.
  • Conhecimento em manutenção mecânica.
  • Disponibilidade de horário e para viagens curtas.
  • CNH Categoria “B”
  • Cursos relacionados a mecânica serão um diferencial.

 

Local de trabalho: Cajamar/SP

Horário de trabalho: Turno 2x2 das 6h às 18h.

Sobre a SKF

A missão da SKF é ser o lider indiscutivel nos negócios de rolamentos. A SKF oferece soluções em torno do eixo rotativo, incluindo rolamentos, vedações, gerenciamento de lubrificação, monitoramento de condições e serviços de manutenção. 
A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17.000 localizações de distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em SEK (Coroa Sueca) são de cerca de 75 bilhões e o número de funcionários é de 41.000.