Electro-Electronic Technician

Requisition id:  24131
Categoria:  Serviços e Entrega de Soluções
Career level:  Entry Level
Contract type:  Permanente
Localização: 

Cajamar, BR

Vaga: Tecnico de Confiabilidade Eletronica Junior

Executar atividades técnicas de menor complexidade com foco em manutenção eletrônica preventiva, preditiva e corretiva, conforme demanda, em máquinas, equipamentos e instalações da empresa, com intuito de atingir a quebra zero. 
Realizar correção em programas de maquina, ajustes de parametro, sistemas de comunicação, ajuste de PLC, etc. 
Participar de reformas de máquinas e novas instalações quando necessário. 
Auxiliar na realização dos ajustes de todos os parâmetros de detalhes de equipamentos e máquinas sob sua responsabilidade, de modo a minimizar a ocorrência de falhas e quebras. 
Apoiar na análise de documentação técnica dos equipamentos, para definição e implantação de melhorias. 
Participar do desenvolvimento e nacionalização de itens, atuando com foco em testes e estudos de custo-benefício. 
Atuar na manutenção de equipamentos eletrônicos como: painéis, dispositivos, instrumentos de medidas de precisão, relógios de medição, equipamentos digitais, de controle remoto, de funcionamento sensitivo, entre outros. 
Prestar suporte técnico para outras áreas da empresa, especialmente para Qualidade, apoiando na obtenção de zero defeito (ZDm). 
Ler e interpretar desenhos de construções elétricas e eletrônicas: esquemas, circuito integrado, simbologias, desenhos de máquinas, entre outros. 
Auxiliar o fluxo de componentes reservas. 
Apoiar na análise de influência de deterioração de máquinas (BDE), nos desvios de processo e necessidade de reformas de equipamentos. 
Buscar a conscientização para a Qualidade Total e compromisso com a Sustentabilidade. 
Assegurar a correção de qualquer tipo de não conformidade que venha a ocorrer nos equipamentos, impedindo assim que produtos não conformes sejam entregues aos nossos clientes. 
Manter local de trabalho organizado e limpo, possibilitando uma atuação mais eficiente nas atividades de manutenção, bem como realizar limpeza de equipamentos e dispositivos utilizados, garantindo a durabilidade dos mesmos e atendendo as exigências internas e as normas de segurança do trabalho e higiene. 
Preencher documentação pertinentes aos serviços de manutenção prestados e o que mais for necessário de controle, assegurando as corretas identificações e rastreabilidade, possibilitando controle mais efetivo do realizado.

Requisitos:

Curso tecnico de Eletronica, Eletrica ou similares
Cusrosos especificos complementares ( ex: senai)Diferenciais:Conhecimento em rede ASI

Sobre a SKF

A missão da SKF é ser o lider indiscutivel nos negócios de rolamentos. A SKF oferece soluções em torno do eixo rotativo, incluindo rolamentos, vedações, gerenciamento de lubrificação, monitoramento de condições e serviços de manutenção. 
A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17.000 localizações de distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em SEK (Coroa Sueca) são de cerca de 75 bilhões e o número de funcionários é de 41.000.