Estagio em Manufatura - Produção
Cajamar, BR
Estágio em Manufatura - Produção
Apoiar a área produtiva e de melhoria contínua por meio da coleta e análise de dados, criação de indicadores e identificação de oportunidades de otimização, contribuindo para a eficiência dos processos, qualidade dos resultados e integração entre equipes.
Principais Atividades:
- Apoiar na análise de dados, identificando problemas e oportunidades de melhoria.
- Comparar resultados com metas e sugerir ajustes quando necessário.
- Participar da investigação de causas de falhas e apoiar ações corretivas.
- Auxiliar na elaboração de relatórios, dashboards e apresentações.
- Acompanhar projetos de melhoria contínua e iniciativas de redução de desperdícios.
- Apoiar na atualização de documentos técnicos e instruções de trabalho.
- Observar processos produtivos e colaborar na integração de novas tecnologias ou equipamentos.
- Contribuir para a organização de materiais e ferramentas, seguindo práticas de 5S.
- Trabalhar em conjunto com equipes de qualidade, manutenção e logística.
- Coletar dados de produção e ajudar na criação de indicadores (como produtividade e tempo de ciclo).
Requisitos:
- Estudantes de Engenhariia de Produção, Mecanica e outras formações estratégicas;
- Estar cursando o penúltimo ano em 2026, com previsão de formatura entre Dezembro/2027;
- Cursando periodo noturno;
- Inglês desejável;
- Excel em nível intermediário;
- Conhecimento em Power BI será considerado um diferencial.
- Disponibilidade de atuar em Cajamar