Full Monitoring Technician-Xambioa/TO
Cajamar, BR
A SKF líder global em rolamentos e tecnologias de vedação, lubrificação, vibração e engenharia, busca Técnico Monitoramento Pleno - para atuar em um dos nossos clientes na regiao de Xambioa/TO
Responde pelo monitoramento de análise de vibração em equipamentos rotativos; Conhecedor da função rolamentos; Executa alinhamentos e balanceamento de máquinas rotativas; Conhecimento de máquinas e equipamentos rotativos; Conhecimento de lubrificação básica ( produtos e aplicações ); Implantação de um sistema de inspeção preditiva; Conhecimento do negócio SKF e Busca de oportunidades e melhorias do cliente.
Descrição das atividades:
- Atua na planta dos clientes, contatando o setor de manutenção para execução de serviços como inspeção de equipamentos rotativos, coleta de dados de vibração.
- Aplicação de técnicas específicas de Análise de Vibrações na identificação de problemas, tais como análise síncrona no tempo, tecnologia SEE e HFD;
- Efetua análise de falhas em rolamentos e emissão de relatórios e laudos técnicos;
- Executa serviços de balanceamento de campo e alinhamento máquinas rotativas;
- Segue as instruções de trabalho e procedimento inerentes à sua função, quando estas existirem;
- Conhecedor das ferramentas e produtos SKF e Monitoramento e Análise de Vibrações em equipamentos rotativos com coletor de dados, com identificação das falhas;
- Implantação de sistema de monitoramento de inspeção sensitiva e preditiva nos clientes;
- Construção na base de dados de análise de vibrações sob a optica da SKF;
- Garantir os padrões da qualidade das Normas e Procedimentos ISO;
- Follow - up nas montagens dos rolamentos nos equipamentos;
- Elabora relatórios técnicos e gerenciais.
Requisitos & Competências:
- Experiencia em análise de vibração, balanceamento e alinhamento de conjunto rotativo com alinhadores a Laser SKF.
- Conhecimento de lubrificação básica e análise de lubrificantes (produtos e aplicações).
- Conhecimento analítico de processos industriais
- Formação Técnica em Mecânica ou afins;
- Pacote office (EXCELL )
vaga para atuar na região de Xambioa/TO , residir na região ou regiao proxima