Mechanical Technical Assistant-São Luiz/MA
Cajamar, BR
Auxiliar Técnico Mecânico - São Luis/MA
Responsabilidades:
- Desmontagem e Inspeção de rolamentos a serem repotencializados
- Polimento de anéis e rolos no processo de repotencialização
- Jateamento de gaiolas e calços no processo de repotencialização
- Lavagem e embalagem de rolamentos conforme procedimentos específicos
- Recebimento e expedição de rolamentos e produtos afim
- Preenchimento dos formulários e identificações específicas da SKF Ixion
- Seguir instruções de trabalho e procedimentos inerentes a sua função, quando estas existirem.
- Executar outras tarefas correlatas às descritas a critério do superior imediato.
Requisitos:
- Cursando ensino técnico relacionado à área Industrial
- Experiência com montagem, desmontagem e reparos de equipamentos eletrônicos.
- Experiência prévia em montagem ou manutenção de rolamentos será um diferencial.
- Conhecimento básico em leitura e interpretação de desenhos técnicos.
- Habilidade para trabalhar em equipe e seguir instruções com precisão.
- Compromisso com a segurança no trabalho e foco em resultados de alta qualidade.
Local de trabalho: São Luis/MA
Horário de trabalho: Horário das 7h às 19h sendo em escala 2x2.