Mechanical Technical Assistant-São Luiz/MA
Cajamar, BR
Responsabilidades:
· Desmontagem e Inspeção de rolamentos a serem repotencializados
· Polimento de anéis e rolos no processo de repotencialização
· Jateamento de gaiolas e calços no processo de repotencialização
· Lavagem e embalagem de rolamentos conforme procedimentos específicos
· Recebimento e expedição de rolamentos e produtos afim
· Preenchimento dos formulários e identificações específicas da SKF Ixion
· Seguir instruções de trabalho e procedimentos inerentes a sua função, quando estas existirem.
· Executar outras tarefas correlatas às descritas a critério do superior imediato.
Requisitos:
· Cursando ensino técnico relacionado à área Industrial
· Experiência com montagem, desmontagem e reparos de equipamentos eletrônicos.
· Experiência prévia em montagem ou manutenção de rolamentos será um diferencial.
· Conhecimento básico em leitura e interpretação de desenhos técnicos.
· Habilidade para trabalhar em equipe e seguir instruções com precisão.
· Compromisso com a segurança no trabalho e foco em resultados de alta qualidade.
Local de trabalho: São Luis/MA
Horário de trabalho: Horário das 7h às 19h sendo em escala 2x2.