Operador de Processo de Produção
Cajamar, BR
Atividades:
- Operar a máquina de embalagem, gravação a laser e etiquetagem conforme parâmetros definidos de produção;
- Realização de setups para a troca de produção de SKUs confome padronização da IT;
- Realizar regulagens e ajustes básicos das máquinas (formato, velocidade, posicionamento);
- Alimentar a máquina com materiais necessários (cartuchos, bulas, produtos, etiquetas);
- Monitorar o funcionamento da máquina durante a operação, identificando e corrigindo anomalias simples;
- Efetuar inspeções visuais do produto encartuchado, assegurando conformidade com padrões de qualidade;
- Registrar dados de produção (quantidade, perdas, paradas, retrabalhos);
- Executar limpeza e cuidados básicos e conservação do equipamento (5S BPF);
- Apoiar manutenções preventivas e informar falhas à equipe de manutenção;
- Cumprir normas de segurança, qualidade e procedimentos operacionais vigentes (especialmente relacionadas ao uso de laser);
- Configurar parâmetros de gravação (texto, lote, validade, códigos, posicionamento);
- Abastecer e posicionar corretamente os produtos ou embalagens no equipamento;
- Monitorar a qualidade da gravação (nitidez, legibilidade e posicionamento);
- Realizar testes e ajustes quando necessário para garantir padrão de gravação;
- Registrar informações de produção e controle de rastreabilidade;
- Identificar e segregar produtos fora de especificação.
Requisitos:
- Ensino médio completo;
- Disponibilidade de horário.