Técnico em Lubrificação Junior - Botucatu/SP

Requisition id:  21098
Categoria:  Engenharia e Tecnologia
Career level:  Profissional
Contract type:  Permanente
Localização: 

Cajamar, BR

Técnico em Lubrificação Junior - SKF

 

Localização: Botucatu/SP

 

Descrição da Vaga:

 

Estamos em busca de um profissional para atuar no nosso cliente. Este profissional será responsável por desempenhar um papel fundamental na garantia da confiabilidade , contribuindo para a segurança e o sucesso de nossas operações.

 

Responsabilidades:

 

  • Executar tarefas de lubrificação conforme as especificações e procedimentos.
  • Realizar inspeções de rotina e manutenção preventiva em componentes lubrificados.
  • Monitorar os níveis de óleo e graxa.
  • Registrar e documentar todas as atividades de lubrificação e manutenção de acordo com os padrões estabelecidos.
  • Manter um ambiente de trabalho seguro e seguir os procedimentos de segurança da empresa.
  • Participar de treinamentos e capacitações para aprimorar suas habilidades técnicas.
  • Participar de reuniões de clientes.

 

Requisitos:

 

  • Curso Técnico completo na area de manutenção industrial é obrigatório.
  • Conhecimento em lubrificação industrial.
  • Capacidade de seguir procedimentos e normas de segurança rigorosas.
  • Disponibilidade de horário para horas extras, conforme necessário.

 

Horário de trabalho: Das 15h26 à 00h.

Segunda a sexta. 

 

Sobre a SKF

A missão da SKF é ser o lider indiscutivel nos negócios de rolamentos. A SKF oferece soluções em torno do eixo rotativo, incluindo rolamentos, vedações, gerenciamento de lubrificação, monitoramento de condições e serviços de manutenção. 
A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17.000 localizações de distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em SEK (Coroa Sueca) são de cerca de 75 bilhões e o número de funcionários é de 41.000.