Técnico em Monitoramento Junior/Pleno/Sênior - Limeira/SP

Requisition ID:  18029
Category:  Engineering & Technology
Career level:  Professional
Contract type:  Permanent

Técnico em Monitoramento 

 

Empresa líder global no segmento que atua busca Técnico em Monitoramento para atuar na cidade de Limeira/SP.

 

Descrição das atividades: 

  • Efetua análise de falhas em rolamentos e emissão de relatórios e laudos técnicos;
  • Conhecedor das ferramentas e produtos e Monitoramento e Análise de Vibrações em equipamentos rotativos com coletor de dados, com identificação das falhas;
  • Atua na planta de um de nossos clientes, contatando o setor de manutenção para execução de serviços como inspeção de equipamentos rotativos, coleta de dados de vibração;
  • Efetuar análise de falhas em rolamentos e emissão de relatórios e laudos técnicos;
  • Executar serviços de balanceamento de campo e alinhamento máquinas rotativas e treinar e desenvolver a equipe;
  • Implantação de sistema de monitoramento de inspeção sensitiva e preditiva nos clientes;
  • Aplicação de técnicas específicas de análise de vibrações na identificação de problemas
  • Cumprir e garantir o cumprimento do programa mensal de análise de vibrações;
  • Participar das reuniões diárias de alinhamento de problemas e produção das unidades industriais dos clientes;
  • Utilizar toda a plataforma de atuação para gerenciamento da rotina como SAM, @A, @DS e CDR;
  • Seguir os procedimentos de segurança e meio ambiente da empresa e dos clientes;
  • Garantir que os equipamentos rotativos das unidades fabris dos clientes não quebrem em emergência;
  • Follow - up nas montagens dos rolamentos nos equipamentos.

 

Requisitos & Competências: 

  • Formação em Técnico em Mecânica;
  • Conhecimento em Análise se vibração, balanceamento e alinhamento

 

 

Salário CLT

Benefícios:

  • Vale Alimentação 
  • Refeição no Local
  • Convênio médico 
  • Convênio Odontológico Bradesco
  • Cooperativa de Crédito SKF
  • Previdência Privada
  • Seguro de vida
  • SKF College (100% Gratuito) 
  • PPR
  • Vale transporte

About SKF

SKF’s mission is to be the undisputed leader in the bearing business. SKF offers solutions around the rotating shaft, including bearings, seals, lubrication management, condition monitoring and maintenance services. SKF is represented in more than 130 countries and has around 17,000 distributor locations worldwide. Annual sales in SEK is around 75 billion and the number of employees ca 41,000.