Share this Job

TECHNICIEN CAD

Requisition ID:  12478
Category:  Engineering & Technology
Career level:  Professional
Contract type:  Permanent

Le groupe SKF est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de produits, de solutions et de services, sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des services et des systèmes de lubrification. Le groupe est présent dans plus de 32 pays. Il compte 130 unités de production dans 32 pays, 140 agences et un réseau de 15 000 distributeurs et revendeurs répartis à travers le monde.

 

Le centre SKF Aerospace de Valence concentre des activités de développement, de Bureau d’Etudes et de laboratoire d’essais.

 

Nous recrutons un ou une :

 

 TECHNICIEN(NE) CAD / PRODUCT ENGINEERING ROULEMENTS (H/F) CDI

 

Missions :

Rattaché(e) au responsable du bureau d’études, vous aurez pour missions principales :

  • Mener les activités de mise en plan (CAD) et de diffusion en production série des nouveaux produits et des évolutions de produits.

 

  • Mettre en œuvre les outils et standards de conception pour proposer un design produit en conformité aux exigences clients internes et externes, tout en optimisant les performances design for manufacturing et design to cost avec les équipes opérations concernées.

 

  • Participer à la capitalisation des retours d’expérience et lessons learned, être force de proposition pour l’amélioration des règles de conception et des processus internes au département.

 

 

  • Assurer le suivi et le reporting de ces résultats régulièrement

 

Profil recherché :

  • Vous êtes titulaire d’un bac +2 mécanique ou productique
  • Vous avez une expérience au minimum de 5 ans dans le domaine de la conception et fabrication de systèmes ou composants mécaniques de précision à forte valeur ajoutée. Une première expérience dans le domaine de l’aéronautique serait un plus
  • Vous êtes force de proposition, avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse
  • Vous êtes autonome, agile et êtes capable de travailler avec des équipes pluri-disciplinaires.
  • Vous connaissez les méthodologies d’analyse de problème (analyse de causes, AMDEC)
  • Vous avez un niveau intermédiaire en anglais (B1/B2)
  • L’utilisation de Creo est requise, la connaissance de PLM Windchill est un plus

 

Date de début de contrat souhaité : ASAP

Durée du contrat : CDI

About SKF

SKF’s mission is to be the undisputed leader in the bearing business. SKF offers solutions around the rotating shaft, including bearings, seals, lubrication management, condition monitoring and maintenance services. SKF is represented in more than 130 countries and has around 17,000 distributor locations worldwide. Annual sales in SEK is around 75 billion and the number of employees ca 41,000.