Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Bereich Stabilisatoren/Rudermaschinen

Requisition id:  23987
Job Kategorie:  Produktion
Career level:  Professional / mit Berufserfahrung
Contract type:  Unbefristet
Standort: 

Hamburg, DE

SKF Marine ist ein weltweit führender Hersteller schiffstechnischer Anlagen, z. B. von Stabilisatoren, Wellenkomponenten oder Ölaufbereitungssystemen (RecondOil). Weiterhin liefern wir Produkte um Meeresenergieanlagen wie z.B. Gezeitenkraftwerke. Unsere Lösungen ermöglichen zuverlässige, intelligente sowie saubere Produkte und Dienstleistungen, die einen reibungslosen Schiffsbetrieb gewährleisten.

 

Für die SKF Marine GmbH suchen wir für die Produktion am Standort in Hamburg einen

 

Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Bereich Stabilisatoren / Rudermaschinen  

 

Ihre Aufgaben:

 

  • Mechanische Bearbeitung von Schiffskomponenten in unserem Produktbereichen Stabilisatoren/Rudermaschinen mit einem Durchmesser von 125 mm bis 1250 mm (Gewicht 200 Kg bis 1200 Kg) nach Zeichnung und Vorgaben
  • Bedienung von CNC-Maschinen in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung sowie Erstellung, Optimierung und Anpassung von CNC-Programmen
  • Auftragsbezogenes Rüsten von Bearbeitungsmaschinen mit Spannmitteln, Vorrichtungen und Werkzeugen sowie Durchführung einfacher Wartungsarbeiten
  • Einfache Montage Tätigkeiten als Vorbereitung für verschiedene Spannungen (Vorrichtungsumbau, Zusammenbau von Teilen für Folgebearbeitung)
  • Sicherstellung der Qualität und Maßhaltigkeit von Werkstücken nach Zeichnungsvorgaben sowie Optimierung von Bearbeitungsprozessen und Messabläufen
  • Weiterentwicklung auf dem Fachgebiet der Zerspanung und Bedienung verschiedener Maschinen

 

Unsere Anforderungen:

 

  • Abgeschlossene Berufsausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d) oder eine vergleichbare technische Qualifikation
  • Erste Erfahrung in der Bedienung, Programmierung und im Rüsten von CNC-Bearbeitungszentren
  • Fähigkeit, mechanische Dokumente und Zeichnungen zu lesen.
  • Kenntnisse hinsichtlich Messtechnik
  • Programmierkenntnisse in Bezug auf die Bedienung von HEIDENHAIN iTNC 530 bzw. SINUMERIK 840D
  • Bereitschaft zur Arbeit im 2 Schicht-System
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Souveränes, teamorientiertes Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
  • Verantwortungsbewusste, flexible Arbeitsweise und hohes Qualitätsbewusstsein

 

Was bieten wir?

  • Unbefristete Anstellung mit einer attraktiven Vergütung (Tarifvertrag Metall- und Elektroindustrie), 35-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage, JobRad, Zuschuss zum Deutschlandticket, Hansefit sowie eine betriebliche Altersvorsorge 
  • Intensive Einarbeitung und fortlaufende Weiterbildungsmöglichkeiten 
  • Teamorientierte Unternehmenskultur 

 

 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre online-Bewerbung. Bitte fügen Sie ein persönliches Anschreiben, Ihren Lebenslauf und gerne auch Ihre Zeugnisse (Abschluss- / Arbeitszeugnisse) bei. 

 

Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinderten Menschen!

 

Sie haben Fragen?
SKF PX Service & Recruitment Germany Frau Çiğdem Zengin

cigdem.zengin@skf.com

www.skf-marine.com

Über SKF


Die Mission von SKF ist es, der unangefochtene Marktführer im Wälzlagergeschäft zu sein. SKF bietet Lösungen rund um Rotation an, einschließlich Lager, Dichtungen, Schmiermittel, Zustandsüberwachung und Wartungsdienstleistungen. SKF ist in mehr als 130 Ländern vertreten und verfügt über rund 17.000 Vertriebsstandorte weltweit. Der Jahresumsatz beträgt rund 7.5 Milliarden Euro, weltweit sind bei SKF rund 41 000 Mitarbeiter beschäftigt.