Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Hamburg, DE
SKF Marine ist ein weltweit führender Hersteller schiffstechnischer Anlagen, z. B. von Stabilisatoren, Wellenkomponenten oder Ölaufbereitungssystemen (RecondOil). Weiterhin liefern wir Produkte um Meeresenergieanlagen wie z.B. Gezeitenkraftwerke. Unsere Lösungen ermöglichen zuverlässige, intelligente sowie saubere Produkte und Dienstleistungen, die einen reibungslosen Schiffsbetrieb gewährleisten.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die SKF Marine GmbH mit Dienstsitz in Hamburg im Produktbereich Wellenkomponenten mehrere
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Aufgaben:
- Fertigung von Schiffskomponenten in unserem Produktbereich Wellenkomponenten (Lager und Abdichtungen) mit einem Durchmesser von 125 mm bis 1250 mm nach Zeichnung
- Bedienen von CNC-Drehbearbeitungszentren bzw. CNC-Drehmaschinen in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung sowie Erstellung, Optimierung und Anpassung von CNC-Programmen
- Auftragsbezogenes Rüsten von Bearbeitungsmaschinen mit Spannmitteln und Werkzeugen sowie Durchführung einfacher Wartungsarbeiten
- Sicherstellung der Qualität und Maßhaltigkeit von Werkstücken nach Zeichnungsvorgaben sowie Optimierung von Bearbeitungs- und Messabläufen
Anforderungsprofil:
- Abgeschlossene Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
- Erste Erfahrung in der Bedienung, Programmierung und im Rüsten von CNC-Bearbeitungszentren
- Programmierkenntnisse in Bezug auf die Bedienung von Siemens SINUMERIK 840D bzw. HEIDENHAIN iTNC 530
- Kenntnisse hinsichtlich Messtechnik
- Bereitschaft zur Arbeit im 2 Schicht-System
Was bieten wir?
- Unbefristete Anstellung mit einer attraktiven Vergütung (Tarifvertrag Metall- und Elektroindustrie), 35-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage, JobRad, Zuschuss zum Deutschlandticket sowie eine betriebliche Altersvorsorge
- Intensive Einarbeitung und fortlaufende Weiterbildungsmöglichkeiten
- Teamorientierte Unternehmenskultur
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre online-Bewerbung. Bitte fügen Sie ein persönliches Anschreiben, Ihren Lebenslauf und gerne auch Ihre Zeugnisse (Abschluss- / Arbeitszeugnisse) bei.
Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinderten Menschen!
Sie haben Fragen?
SKF HR Service & Recruitment Germany
Frau Cigdem Zengin
Tel: 040 3011-2918