Field Maintenance Service Engineer
Kiruna, SE
SKF arbetar såväl globalt som lokalt för att förenkla och säkerställa lång och hållbar drift i allt som roterar, för att på så vis bidra till en hållbar produktion och industri.
Nu söker vi en erfaren och motiverad:
Serviceingenjör till fältservice
Kiruna
Fältservice är en av våra servicetjänster som ingår i vår nordiska säljorganisation där vi totalt är ca 260 medarbetare. Fätservice ansvarar för att leverera mekaniska tjänster kring lager och lagerinbyggnader för nordiska industrikunder. Vi drivs av vår passion att hjälpa kunder att öka sin konkurrenskraft och har en hög aktivitetsnivå och jobbar dynamiskt över avdelningsgränserna, där kundfokus är vårt centrala ledord.
Fältservice består idag av 14 medarbetare, varav sex är placerade i norra Sverige, sju i Göteborg och en i Bergslagen. Vårt fokus är att genom våra mekaniska servicetjänster hjälpa våra kunder att optimera driften i den roterande axeln på sina kritiska maskiner. Vi är specialiserade på att leverera helhetslösningar som innefattar allt från montering/demontering samt montageledning av våra produkter med målet att ge våra kunder den bästa lösningen. Våra kunder är framför allt inom pappers-, stål-, gruv- samt marinindustrin. Vi reser till våra kunder frekvent så utlandsresor och övernattningar är en del av ditt dagliga arbete.
Ditt dagliga arbete
Tjänsten omfattar planering och utförande av avancerade underhållsarbeten, samt ledning av arbete/projekt på plats hos kund. Som serviceingenjör ingår du i serviceteam norr och du kommer att jobba över hela Norden men med fokus på Malmfälten. Resor utanför Norden förekommer.
Tjänsten innebär ett långsiktigt relationsbyggande med våra kunder och som serviceingenjör ska du kunna leda olika typer av projekt samt arbetsleda och kunna bidra till att fånga upp och utveckla affärsmöjligheter inom service och kundanpassade lösningar.
Att hålla i utbildningar för kunder kan också förekomma.
Vi tror att du som söker
- Är en erfaren serviceingenjör eller tekniker, med god erfarenhet inom yrket
- Har erfarenhet från industrin med både praktiskt och teoretiskt arbete
- Har möjlighet att vara hemifrån och ta jobbuppdrag som innebär övernattningar.
- Trivs att arbeta både självständigt i grupp, antingen arbetsledare eller medarbetare.
- Har B-körkort
- Har 3-årig teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande
- Du är bekväm med att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
För att trivas i rollen ser vi att du
- Har god kommunikationsförmåga.
- Gillar utmaningar och problemlösning.
- Ser värde i att få ha frihet under ansvar.
Vi erbjuder
- En möjlighet att jobba med utvecklingen av svensk industri i ett vinnande team med en kundbas från olika industrier, som gör arbetet både varierande och intressant.
- Möjligheten att påverka, förbättra och förmedla kunnande inom olika industrier.
- En inspirerande miljö med lojala, dedikerade och tekniskt kunniga kollegor som gemensamt arbetar för att våra kunder ska bli mer konkurrenskraftiga.
- Utbildning inom till exempel mekaniska tjänster, projektledning, linjering av maskintåg, balansering, då SKF ser ett stort värde i att utveckla både teamets och individen kompetens.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag 4000kr per år.
- Möjlighet till tjänstebil.
- Medverkan i SKF’s bonusprogram.
Ytterligare information
Tjänsten har placering i Kiruna och du kommer att rapportera till Field Service Manager, Björn Vasen.
För frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Josefin Nelson, Recruitment Expert EMEA, på josefin.nelson@skf.com. Vänligen notera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Är du intresserad och motsvarar profilen?
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt och senast 10:e November 2024.