Rollers Engineer
Poznan, PL
Czy masz doświadczenie w technologii? Czy lubisz projektować w systemach 3D? Czy jesteś entuzjastycznie nastawiony do pracy w zespole technologów?
Technolog Wałków
Nasz 5-cio osobowy zespół inżynierów zajmuje się wsparciem całego wydziału produkcji elementów tocznych łożysk. Nasza praca związana jest z projektowaniem procesu, konstrukcją narzędzi i przyrządów oraz szeroko rozumianą optymalizacją. Pracując u nas ma się na co dzień bezpośrednią styczność z procesami obróbki plastycznej, obróbką skrawaniem (szlifowaniem) oraz nowoczesnymi technologiami, tj. automatyczne systemy wizyjne czy układy robotyzacji.
Blisko współpracujemy z kolegami z innych oddziałów SKF na całym świecie, nie tylko w kwestiach dostaw wyrobów, ale również przy wdrażaniu nowych technologii.
Podstawowe zadania:
- opracowywanie, wydawanie i nadzorowanie dokumentacji technologicznej w tym konstrukcyjnej,
- opracowanie założeń techniczno-organizacyjnych oraz rozwijanie nowych procesów: obróbki plastycznej na zimno, szlifowania, systemów wizyjnych i zautomatyzowanych metod pomiarowych,
- opracowywanie nowych technologii,
- prowadzenie testów i badań w zakresie procesów oraz narzędzi,
- kontakt z dostawcami narzędzi w zakresie ich doboru, ustalania szczegółów zastosowania celem optymalizacji procesów,
- analiza techniczno-ekonomiczna przyjętych/proponowanych rozwiązań,
- dobór narzędzi ściernych oraz diamentowych,
- opracowanie norm czasowych i materiałowych, dobór materiałów wejściowych i analizowanie norm zużycia.
Wymagania:
- wykształcenie: wyższe techniczne lub w trakcie studiów II stopnia,
- mile widziane doświadczenie zawodowe w dziale technologicznym lub konstrukcyjnym,
- umiejętność opracowywania i zarządzania dokumentacją techniczną, w tym umiejętności w projektowaniu w systemach 3D (dużą zaletą będzie znajomość Creo Parametric),
- mile widziana dobra znajomość języka angielskiego,
- innowacyjność i otwartość na zmiany,
- praktyczna umiejętność prowadzenia analiz procesów produkcyjnych,
- znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi i metod statystycznych,
- znajomość i umiejętność zarządzania procesem projektowym,
- orientacja na cel i zaangażowanie w realizacji zadań,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność organizacji czasu pracy własnej,
- gotowość do sporadycznych wyjazdów służbowych.
SKF angażuje się w tworzenie różnorodnego środowiska i mocno wierzymy, że zróżnicowana siła współpracowników jest niezbędna dla naszego dalszego sukcesu. Dlatego skupiamy się wyłącznie na Twoim doświadczeniu, umiejętnościach i potencjale. Przyjdź taki, jaki jesteś - po prostu bądź sobą. #weareSKF
Będziesz zadowolony z pracy tutaj, jeśli (jesteś/masz)
- skrupulatny I zorganizowany
- otwarty na nowe rozwiązania
- cierpliwy
Nasza oferta
- Praca w międzynarodowym środowisku
- Benefity dostosowane do potrzeb pracowników
- SKF to historyczna szwedzka firma z wieloma możliwościami na przyszłość
- Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji
Kilka dodatkowych informacji
To stanowisko będzie zlokalizowane w Poznaniu. Kandydat będzie raportował do Lidera Technologii Wałków, który znajduje się w Poznaniu.
W przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt pod adresem kariera@skf.com . Należy pamiętać, że nie możemy przyjmować zgłoszeń pocztą elektroniczną.
W SKF jesteśmy zaangażowani w promowanie uczciwości i inkluzywności w całym naszym procesie rekrutacji. Aby to osiągnąć, możemy przeprowadzać oceny i weryfikować informacje zawarte w aplikacji zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w danym kraju.
Czy to jesteś Ty?
Jeśli odpowiedź brzmi "tak", prześlij swoją aplikację nie później niż 2024-04-30.