Special Processes and Bearing Design Specialist
Poznan, PL
Czy masz doświadczenie w konstrukcji? Czy lubisz pracować przy procesach technologicznych? Czy jesteś entuzjastycznie nastawiony do pracy w zespole?
To może być stanowisko dla ciebie!
Specjalista Technologii Procesów Specjalnych i Konstrukcji Łożysk
Jesteśmy Sekcją Technologii Pierścieni i Łożysk w dziale Rozwoju Procesu w Fabryce SKF w Poznaniu. Nasza praca polega na projektowaniu i wdrażaniu nowych procesów produkcyjnych oraz nadzorowaniu i optymalizacji już istniejących. W zakresie pracy naszego zespołu są maszyny, urządzenia oraz narzędzia do obróbki. Współpracujemy z innymi fabrykami SKF rozwijając proces w Poznaniu.
Podstawowe zadania:
- definiowanie parametrów procesu technologicznego: obróbki cieplnej, mycia, znakowania, konserwacji i pakowania
- opracowywanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji technologicznej i dla procesów: obróbki cieplnej, mycia, znakowania, konserwacji i pakowania
- opracowywanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów
- opracowywanie rysunków ofertowych
- opracowywanie warunków technicznych dla nowych maszyn i urządzeń
- nadzór nad wdrażaniem procesów technologicznych
- współpraca z obszarem produkcji oraz jakości w bieżącym rozwiązywaniu problemów
- wprowadzanie i aktualizacja danych technologicznych i konstrukcyjnych w systemach SKF (MCSS)
- współpraca z centrami rozwoju produktu Grupy SKF
Wymagania:
- wykształcenie wyższe inżynierskie
- znajomość rysunku technicznego, zasad sporządzania dokumentacji technicznej oraz reguł projektowania
- opracowywanie FMEA procesu i ich bieżąca analiza oraz aktualizacja
- znajomość systemu CAD (najlepiej Creo)
- znajomość badań nieniszczących (NDT)
- zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych i analitycznego myślenia
- komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
SKF angażuje się w tworzenie różnorodnego środowiska i mocno wierzymy, że zróżnicowana siła współpracowników jest niezbędna dla naszego dalszego sukcesu. Dlatego skupiamy się wyłącznie na Twoim doświadczeniu, umiejętnościach i potencjale. Przyjdź taki, jaki jesteś - po prostu bądź sobą. #weareSKF
Będziesz zadowolony z pracy tutaj, jeśli (jesteś/masz)
- skrupulatny i zorganizowany
- otwarty na nowe rozwiązania
- cierpliwy
Nasza oferta
- Praca w międzynarodowym środowisku
- Benefity dostosowane do potrzeb pracowników
- SKF to historyczna szwedzka firma z wieloma możliwościami na przyszłość
- Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji
Kilka dodatkowych informacji
To stanowisko będzie zlokalizowane w Poznaniu. Kandydat będzie raportował do Lidera Technologii Łożysk, który znajduje się w Poznaniu.
W przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt pod adresem kariera@skf.com . Należy pamiętać, że nie możemy przyjmować zgłoszeń pocztą elektroniczną.
W SKF jesteśmy zaangażowani w promowanie uczciwości i inkluzywności w całym naszym procesie rekrutacji. Aby to osiągnąć, możemy przeprowadzać oceny i weryfikować informacje zawarte w aplikacji zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w danym kraju.
Czy to jesteś Ty?
Jeśli odpowiedź brzmi "tak", prześlij swoją aplikację nie później niż 2024-04-30.