Tool Designer
Poznan, PL
Czy masz doświadczenie w konstrukcji, projektowaniu oprzyrządowania? Czy lubisz projektować w systemach CAD? Czy jesteś entuzjastycznie nastawiony do pracy w zespole konstrukcyjno/projektowym?
Wtedy możesz być naszym następnym...
Konstruktor Oprzyrządowania
Jesteśmy zespołem 4 osobowym, w dziale Rozwoju Procesu w Fabryce SKF w Poznaniu. Nasza praca polega na projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie produkcji łożysk. W zakresie pracy naszego zespołu jest wyposażenie kontrolno-pomiarowe, oprzyrządowanie do maszyn i urządzeń oraz rozwój druku 3D w fabryce. Współpracujemy z innymi fabrykami SKF rozwijając konstrukcję w Poznaniu jak i w innych lokalizacjach.
Podstawowe zadania:
- opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
- nadzór konstrukcyjny nad realizowanymi projektami,
- nadzór nad realizacją zamówień oprzyrządowania,
- współpraca z podwykonawcami oprzyrządowania
- dobór narzędzi i metod pomiarowych,
- opracowanie katalogów oprzyrządowania,
- prowadzanie zmian konstrukcyjnych,
- aktualizacja dokumentacji technicznej,
- realizacje zadań w zakresie ISO 9000/TS 16949,
- zarządzanie dokumentacją,
- kontrolowanie zużycia oraz żywotności narzędzi pomiarowych oraz oprzyrządowania
- opracowywanie danych do kalkulacji
Wymagania:
- wykształcenie wyższe inżynierskie
- komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- znajomość rysunku technicznego, zasad sporządzania dokumentacji technicznej oraz reguł projektowania
- projektowanie w systemach CAD (najlepiej Creo)
- zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych i analitycznego myślenia
- znajomość wytwarzania/projektowania detali za pomocą drukowania 3D
SKF angażuje się w tworzenie różnorodnego środowiska i mocno wierzymy, że zróżnicowana siła współpracowników jest niezbędna dla naszego dalszego sukcesu. Dlatego skupiamy się wyłącznie na Twoim doświadczeniu, umiejętnościach i potencjale. Przyjdź taki, jaki jesteś - po prostu bądź sobą. #weareSKF
Będziesz zadowolony z pracy tutaj, jeśli (jesteś/masz)
- skrupulatny I zorganizowany
- otwarty na nowe rozwiązania
- cierpliwy
Nasza oferta
- Praca w międzynarodowym środowisku
- Benefity dostosowane do potrzeb pracowników
- SKF to historyczna szwedzka firma z wieloma możliwościami na przyszłość
- Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji
Kilka dodatkowych informacji
To stanowisko będzie zlokalizowane w Poznaniu. Kandydat będzie raportował do Lidera Konstrukcji Oprzyrządowania, który znajduje się w Poznaniu.
W przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt pod adresem kariera@skf.com . Należy pamiętać, że nie możemy przyjmować zgłoszeń pocztą elektroniczną.
W SKF jesteśmy zaangażowani w promowanie uczciwości i inkluzywności w całym naszym procesie rekrutacji. Aby to osiągnąć, możemy przeprowadzać oceny i weryfikować informacje zawarte w aplikacji zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w danym kraju.
Czy to jesteś Ty?
Jeśli odpowiedź brzmi "tak", prześlij swoją aplikację nie później niż 2024-04-12.