Alternant ingénieur hardware H/F

Demande d’Identifiant (ID):  22304
Catégorie demploi:  Apprenti(e)s
Niveau de Carrière:  Apprenti(e)s
Type de Contrat:  Stagiaire étudiant
Lieu: 

Saint Marcel, FR

Au cœur de la CleanTech et des solutions d’avenir pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, SKF Magnetic Mechatronics est une pépite technologique, leader mondial dans la conception, la réalisation et la commercialisation de paliers magnétiques actifs et de moteurs électriques de haute efficience et à grande vitesse. Nos solutions sont utilisées dans les marchés de la transition énergétique (compresseurs étanches, liquéfaction d’hydrogène, pompes à chaleur…), de l’efficience énergétique (refroidisseurs industriels, compresseurs d’air…), de la fabrication de semi-conducteurs, etc.  
Basée à Vernon (27), SKF Magnetic Mechatronics consacre 10% de son chiffre d’affaires à la R&D et 5% à l’industrialisation de ses produits. 85% du chiffre d’affaires est à l’export.  
En rejoignant SKF Magnetic Mechatronics, vous rejoindrez des experts en électronique de puissance, en électronique embarquée, en soft, en génie des matériaux, en mécanique, en intelligence artificielle, en contrôle commande et bien d’autres disciplines encore, le tout dans un environnement international et culturel riche, avec pas moins de 20 nationalités représentées sur le site, parmi ses 250 salariés.

 

A propos de Magnetic : Magnetic bearings and systems | SKF

Votre mission :

Support de l’équipe hardware sur un sujet R&D
•    Analyse des problèmes, définition et évaluation de solutions
•    Simulations de circuits électroniques
•    Développement FPGA en VHDL pour la mise en place d’une preuve de concept
•    Interfaçage électronique numérique, analogique et de puissance
•    Acquisition et traitement de données pour valider les performances en offline
•    Intégration dans un système réel et comparaison avec technologie existante

 

Votre profil :
•    1ère ou 2ème année cycle ingénieur
•    Bases solides en électronique numérique, analogique (électronique de puissance est un plus)
•    Expérience en VHDL (C, Matlab appréciés)
•    Connaissances sur la conception de cartes électroniques
•    Simulation de circuits électroniques (SPICE, Matlab)


Chez SKF, nous nous engageons à créer un environnement diversifié et nous croyons fermement qu’une diversité de collaborateurs est essentielle à notre succès continu. Par conséquent, nous nous concentrons uniquement sur votre expérience, vos compétences et votre potentiel. Venez comme vous êtes, soyez vous-même. #weareSKF

About SKF

La mission de SKF est d’être le leader incontesté sur le marché des roulements.  Notre offre de solutions autour de l'arbre tournant comprend les roulements, les joints, la gestion de la lubrification et des services de maintenance, dont la maintenance conditionnelle. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde. Le chiffre d'affaires annuel est d'environ 75 milliards de SEK et le nombre de collaborateurs d'environ 41 000.