Apprenti(e) Ingénieur(e) Full-Stack Developper & Applications Store F/H

Demande d’Identifiant (ID):  24434
Catégorie demploi:  Ingénierie et technologie
Niveau de Carrière:  Apprenti(e)s
Type de Contrat:  Stagiaire étudiant
Lieu: 

Saint Marcel, FR

SKF Magnetic Mechatronics recherche une / un :

 

Apprenti(e) Ingénieur(e) Full-Stack Developper & Applications Store F/H

 

Au cœur de la CleanTech et des solutions d’avenir pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, SKF Magnetic Mechatronics est une pépite technologique, leader mondial dans la conception, la réalisation et la commercialisation de paliers magnétiques actifs et de moteurs électriques de haute efficience et à grande vitesse. Nos solutions sont utilisées dans les marchés de la transition énergétique (compresseurs étanches, liquéfaction d’hydrogène, pompes à chaleur…), de l’efficience énergétique (refroidisseurs industriels, compresseurs d’air…), de la fabrication de semi-conducteurs, etc. 

 

Basée à Vernon (27), SKF Magnetic Mechatronics consacre 10% de son chiffre d’affaires à la R&D et 5% à l’industrialisation de ses produits. 85% du chiffre d’affaires est à l’export. 

 

En rejoignant SKF Magnetic Mechatronics, vous rejoindrez des experts en électronique de puissance, en électronique embarquée, en soft, en génie des matériaux, en mécanique, en intelligence artificielle, en contrôle commande et bien d’autres disciplines encore, le tout dans un environnement international et culturel riche, avec pas moins de 20 nationalités représentées sur le site, parmi ses 250 salariés.

 

A propos de Magnetic : Magnetic bearings and systems | SKF

 

Votre mission :

 

Sous la responsabilité de l’ingénieur en charge des développements Full-Stack de la R&D, vos missions principales seront de :

  • Participer à la conception et à la mise en place d’un store d’applications destiné à des utilisateurs intermédiaires et/ou finaux
  • Travailler sur un parc d’applications existantes basées sur une architecture client / serveur
  • Proposer :
    • une refonte de l’architecture serveur vers une architecture micro-services web, et/ou
    • une refonte de l’architecture cliente afin d’exécuter des applications de manière unitaire
  • Prendre en compte un environnement multi-plateforme :
    • applications PC et Mac           
    • navigateurs web
    • applications mobiles

 

Votre profil :

  • Apprenti(e) en informatique (école d’ingénieur, université, master) avec un profil Développeur·se Full-Stack
  • Compétences techniques
    • Développement backend et frontend
    • Langages principaux : Golang (Go) / Javascript / Typescript / Une connaissance de Vue.js est un plus
  • Une expérience ou curiosité pour :
    • le développement et le déploiement d’applications mobiles,
    • le Web3, la 3D ou les environnements virtuels, est appréciée
  • Qualités personnelles :
    • Curieux·se et motivé·e pour apprendre et sortir de ta zone de confort
    • Capable d’analyser des problématiques techniques et de proposer des solutions durables
    • Bon·ne communicant·e, capable d’expliquer et de justifier tes choix techniques
    • Créatif·ve, enthousiaste, rigoureux·se et organisé·e

 

Chez SKF, nous nous engageons à créer un environnement diversifié et nous croyons fermement qu’une diversité de collaborateurs est essentielle à notre succès continu. Par conséquent, nous nous concentrons uniquement sur votre expérience, vos compétences et votre potentiel. Venez comme vous êtes, soyez vous-même. #weareSKF

About SKF

La mission de SKF est d’être le leader incontesté sur le marché des roulements.  Notre offre de solutions autour de l'arbre tournant comprend les roulements, les joints, la gestion de la lubrification et des services de maintenance, dont la maintenance conditionnelle. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde. Le chiffre d'affaires annuel est d'environ 75 milliards de SEK et le nombre de collaborateurs d'environ 41 000.