Apprenti(e) Pilote amélioration process Industrialisation F/H
Saint Marcel, FR
SKF Magnetic Mechatronics recherche une / un :
Apprenti(e) Pilote amélioration process Industrialisation F/H
Au cœur de la CleanTech et des solutions d’avenir pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, SKF Magnetic Mechatronics est une pépite technologique, leader mondial dans la conception, la réalisation et la commercialisation de paliers magnétiques actifs et de moteurs électriques de haute efficience et à grande vitesse. Nos solutions sont utilisées dans les marchés de la transition énergétique (compresseurs étanches, liquéfaction d’hydrogène, pompes à chaleur…), de l’efficience énergétique (refroidisseurs industriels, compresseurs d’air…), de la fabrication de semi-conducteurs, etc.
Basée à Vernon (27), SKF Magnetic Mechatronics consacre 10% de son chiffre d’affaires à la R&D et 5% à l’industrialisation de ses produits. 85% du chiffre d’affaires est à l’export.
En rejoignant SKF Magnetic Mechatronics, vous rejoindrez des experts en électronique de puissance, en électronique embarquée, en soft, en génie des matériaux, en mécanique, en intelligence artificielle, en contrôle commande et bien d’autres disciplines encore, le tout dans un environnement international et culturel riche, avec pas moins de 20 nationalités représentées sur le site, parmi ses 250 salariés.
A propos de Magnetic : Magnetic bearings and systems | SKF
Objectifs concrets de la mission en entreprise
Étude, validation et mise en place d’un système de guidage opérateur sur un poste d’assemblage manuel de systèmes électroniques, avec les objectifs suivants :
- Mise à disposition d’instructions de travail digitales interactives
- Sécurisation des opérations d’assemblage par le système de supervision Exemple :(vérifier que les composants assemblés sont les bons, montés dans le bon ordre et assemblés avec le bon couple de vissage)
- Suivi des indicateurs de production
- Formation des opérateurs simplifiée
- assurer la traçabilité produit et process
- analyser les perspectives de couplage de la supervision avec l’ERP
Etapes et tâches principales à mener par l’étudiant :
Participer à la conception et à l’optimisation des lignes de montage dans une logique Lean (flux, ergonomie, efficience) en s’assurant de la prise en compte des contraintes du système de supervision.
- Contribuer à la rédaction des cahiers des charges, au choix des outils d’assemblage et au conditionnement des composants
- Participer aux revues de conception produit (Design For Manufacturing) et aux assemblages prototypes et être force de proposition pour assurer la compatibilité avec le système de supervision.
- Apporter un support à la qualité industrielle (AMDEC, contrôle, fiabilité)
- Participer à la constitution des dossiers de fabrication (plans, nomenclatures, instructions)
- Mettre en place des indicateurs de performance et participer à la phase de présérie
- Être force de proposition dans l’amélioration continue des processus industriels
Votre profil :
- Etudiant(e) en master spécialisé
- Capacité d’analyse et goût pour l’amélioration continue
- Une culture technique généraliste alliée à une vraie curiosité pour les procédés industriels
- Une sensibilité sur l’ergonomie pour rendre les postes agréables pour les utilisateurs serait un plus
- Être en mesure de s’impliquer dans des sujets complexes avec rigueur
- Être capable de gagner rapidement en autonomie sur ses sujets
- Assurer une communication transverse avec en équipe pluridisciplinaire
Chez SKF, nous nous engageons à créer un environnement diversifié et nous croyons fermement qu’une diversité de collaborateurs est essentielle à notre succès continu. Par conséquent, nous nous concentrons uniquement sur votre expérience, vos compétences et votre potentiel. Venez comme vous êtes, soyez vous-même. #weareSKF