Offre d'Alternance - Ingénieur Bureau d'Études (H/F)

Demande d’Identifiant (ID):  22305
Catégorie demploi:  Apprenti(e)s
Niveau de Carrière:  Apprenti(e)s
Type de Contrat:  Stagiaire étudiant
Lieu: 

Saint Marcel, FR

Au cœur de la CleanTech et des solutions d’avenir pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, SKF Magnetic Mechatronics est une pépite technologique, leader mondial dans la conception, la réalisation et la commercialisation de paliers magnétiques actifs et de moteurs électriques de haute efficience et à grande vitesse. Nos solutions sont utilisées dans les marchés de la transition énergétique (compresseurs étanches, liquéfaction d’hydrogène, pompes à chaleur…), de l’efficience énergétique (refroidisseurs industriels, compresseurs d’air…), de la fabrication de semi-conducteurs, etc.  
Basée à Vernon (27), SKF Magnetic Mechatronics consacre 10% de son chiffre d’affaires à la R&D et 5% à l’industrialisation de ses produits. 85% du chiffre d’affaires est à l’export.  
En rejoignant SKF Magnetic Mechatronics, vous rejoindrez des experts en électronique de puissance, en électronique embarquée, en soft, en génie des matériaux, en mécanique, en intelligence artificielle, en contrôle commande et bien d’autres disciplines encore, le tout dans un environnement international et culturel riche, avec pas moins de 20 nationalités représentées sur le site, parmi ses 250 salariés.

 

A propos de Magnetic : Magnetic bearings and systems | SKF

 

Votre mission :
Au cours de cette alternance de 3 ans, vous serez pleinement intégré(e) à l’équipe du Bureau d’Études Mécaniques et évoluerez progressivement vers des responsabilités techniques complètes. Vos missions seront réparties en trois grandes phases :XXXX

Phase 1 – Prise en main & montée en compétences (mois 1 à 12)
•    Formation aux produits, outils et processus internes.
•    Participation à la conception de composants mécaniques simples (CAO 3D, mise en plan, cotation ISO).
•    Réalisation de calculs de base (RDM, tolérancement, assemblages mécaniques).
•    Découverte des interactions entre mécanique, électromagnétisme et électronique de contrôle.
•    Suivi de prototypes.
________________________________________
Phase 2 – Conception avancée & intégration système (mois 13 à 24)
•    Conception de sous-ensembles complexes de paliers magnétiques et moteurs haute vitesse.
•    Réalisation de calculs analytiques et simulations numériques (éléments finis, thermique, dynamique des rotors).
•    Participation aux revues de conception multidisciplinaires, réalisation d’AMDEC produit.
•    Collaboration étroite avec les équipes d’experts en mécanique et le service industrialisation.
•    Contribution à la rédaction de documents techniques (plans de validation, dossiers de conception).
________________________________________
Phase 3 – Innovation, optimisation & pilotage technique (mois 25 à 36)
•    Pilotage de mini-projets de conception ou d’amélioration produit.
•    Études de faisabilité sur de nouvelles architectures mécatroniques.
•    Optimisation des performances mécaniques et thermiques des systèmes.
•    Participation à la mise en production (revues de design for manufacturing, support à la supply chain).
•    Veille technologique et contribution à des projets de R&D internes.

 

Votre profil :
•    Étudiant(e) en cycle ingénieur (Bac+2 validé) ou en Master 1 scientifique, avec une spécialisation en mécanique, mécatronique ou électrotechnique.
•    Intérêt marqué pour les systèmes complexes et les environnements multidisciplinaires.
•    Maîtrise des outils de CAO (Inventor, SolidWorks, Creo, ou équivalent) et des bases en calcul mécanique.
•    Curiosité, rigueur, esprit d’analyse et bon relationnel.
•    Communication écrite et orale en anglais.

Le poste est basé à Vernon (France/Eure), avec quelques déplacements possibles en France ou à l’étranger.

Chez SKF, nous nous engageons à créer un environnement diversifié et nous croyons fermement qu’une diversité de collaborateurs est essentielle à notre succès continu. Par conséquent, nous nous concentrons uniquement sur votre expérience, vos compétences et votre potentiel. Venez comme vous êtes, soyez vous-même. #weareSKF

About SKF

La mission de SKF est d’être le leader incontesté sur le marché des roulements.  Notre offre de solutions autour de l'arbre tournant comprend les roulements, les joints, la gestion de la lubrification et des services de maintenance, dont la maintenance conditionnelle. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde. Le chiffre d'affaires annuel est d'environ 75 milliards de SEK et le nombre de collaborateurs d'environ 41 000.