Stage en développement logiciel d'une plateforme de traçabilité des exigences (F/H)
Saint Marcel, FR
Dans un contexte de forte croissance et de développement, SKF Magnetic Mechatronics propose un :
Stage en développement logiciel d’une plateforme de traçabilité des exigences (F/H)
Au cœur de la CleanTech et des solutions d’avenir pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, SKF Magnetic Mechatronics est une pépite technologique, leader mondial dans la conception, la réalisation et la commercialisation de paliers magnétiques actifs et de moteurs électriques de haute efficience et à grande vitesse. Nos solutions sont utilisées dans les marchés de la transition énergétique (compresseurs étanches, liquéfaction d’hydrogène, pompes à chaleur…), de l’efficience énergétique (refroidisseurs industriels, compresseurs d’air…), de la fabrication de semi-conducteurs, etc.
Basée à Vernon, dans l’Eure (à moins d’une heure en train de Paris), SKF Magnetic Mechatronics consacre 10% de son chiffre d’affaires à la R&D et 5% à l’industrialisation de ses produits. 85% du chiffre d’affaires est à l’export.
En rejoignant SKF Magnetic Mechatronics, vous rejoindrez des experts en électronique de puissance, en électronique embarquée, en soft, en génie des matériaux, en mécanique, en intelligence artificielle, en contrôle commande et bien d’autres disciplines encore, le tout dans un environnement international et culturel riche, avec pas moins de 20 nationalités représentées sur le site, parmi ses 300 salariés.
Découvrez l’entreprise sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=if3ZDyamOXA
Découvrez nos produits : https://www.skf.com/group/products/magnetic-bearings-and-systems
Contexte du stage :
Dans un projet R&D électronique multidisciplinaire, les exigences sont réparties entre cahier des charges, documents d’architecture générale, documents d’architecture détaillée et autres documents de design. Le besoin est d’automatiser leur extraction, leur mise en relation et la mesure de leur couverture.
Vos missions durant ce stage :
- Faire un état des lieux des solutions déjà existantes (les plus et le moins, leurs limites, les points d’amélioration possibles).
- Après avoir sélectionner une solution à améliorer, il faudra la développer et y incorporer les besoins des équipes de développement et la qualité.
- Il faudra intégrer l’outil dans l’écosystème de travail des équipes.
- Fournir toute la documentation associée à l’outil (guide d’utilisation, accès, installation, dépannage).
Profil recherché :
- Formation : Etudiant(e) en Master 2 (M2) avec une dominante en Génie Logiciel, développement full-stack, ingénierie système ou data et DevOps
- Compétences techniques souhaitées :
- Bonne compréhension de la programmation orientée objet, python et Git
- Bonne connaissance d’office, des fichiers JSON et des expressions régulières.
- Maitrise de l’anglais technique.
- Appréciées : ReqIF, visualisation de graphes, embeddings et recherche vectorielle.
Pourquoi nous rejoindre ?
Ce stage est une opportunité réelle de contribuer à des projets à fort impact environnemental, dans un cadre collaboratif et innovant. Vous développerez des compétences clés en process de développement d’un produit électronique industriel, tout en travaillant sur des technologies de pointe.
Type de contrat : Stage de fin d’études à partir de janvier/février 2025 pour une durée de 6 mois.
Le siège SKF Magnetic Mechatronics est basé à Saint Marcel dans l’Eure (27), ce stage se déroulera dans les locaux situés sur le Plateau de l’Espace à Vernon dans l’Eure (27).