Teamleader Transport Operations
Tongeren-Borgloon, BE
SKF Logistics Services Belgium NV maakt deel uit van de wereldwijde SKF Group, een Zweedse multinational en een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van lagers. SKF biedt daarnaast innovatieve oplossingen op het gebied van afdichtingssystemen, smeersystemen, onderhoudsdiensten en technische ondersteuning. Dankzij meer dan een eeuw aan expertise draagt SKF dagelijks bij aan betrouwbare en duurzame industriële toepassingen wereldwijd.
Wij zijn momenteel op zoek naar een...
Transport Operations Team Leader
Als hands-on Team Leader Transport Operations ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van onze teams Transport Operations en Transport Planning. Je combineert leiderschap met operationele betrokkenheid en zorgt ervoor dat onze transportprocessen efficiënt, kwalitatief hoogstaand en klantgericht verlopen.
Samen met je teams zorg je ervoor dat goederen tijdig, correct en volgens de geldende regelgeving worden verzonden. Je vormt een essentiële schakel tussen magazijnactiviteiten, transportplanning, klanten en transporteurs.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
- Leidinggeven aan, coachen en evalueren van medewerkers, en het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden, inclusief de coördinatie van verlofplanning
- Organiseren van ad hoc transporten en coördineren van de transportplanning in overleg met Warehouse Operations
- Opvolgen en beheren van transportgerelateerde KPI's en rapporteren van KPI-berekeningen aan de Transport Manager
- Vertegenwoordigen van transportgerelateerde aangelegenheden binnen en buiten SKF
- Opstellen, implementeren en evalueren van werkinstructies
- Toezien op de naleving en implementatie van douane-instructies en verplichtingen
- Dagelijks monitoren van de prestaties van transporteurs binnen SLS Tongeren
- Ontwikkelen en begeleiden van projecten
- Ondersteunen van douanecontroles
- Coördineren van de ondersteuning die wordt verleend door Transport Operations
- Verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse toepassing van de regelgeving inzake gevaarlijke goederen
- Behandelen van operationele vragen met betrekking tot de vereisten voor Known Consignor (Bekende Afzender)
- Initiëren en opvolgen van transportverzekeringsclaims
- Fungeren als back-up voor de afdeling Transport Operations
Jouw profiel
- Je beschikt minimaal over een graduaatsdiploma (Associate Degree) of een gelijkwaardig niveau door ervaring
- Je hebt ervaring met transport- en exportdocumentatie
- Je beheerst zowel Nederlands als Engels uitstekend, mondeling en schriftelijk
- Je bent vaardig in Microsoft Office; kennis van andere softwarepakketten is een pluspunt
- Je beschikt over basiskennis van douanewetgeving
Vaardigheden
- Sterke administratieve en analytische vaardigheden, met oog voor detail en kwaliteit
- Uitstekende plannings- en organisatorische vaardigheden, waardoor je meerdere prioriteiten efficiënt kunt beheren
- Proactieve en oplossingsgerichte houding, met het vermogen om snel te schakelen in een dynamische operationele omgeving
- Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met operationele medewerkers, management, klanten en leveranciers
- Coachende en leidinggevende vaardigheden waarmee je medewerkers kunt inspireren, motiveren en ondersteunen bij het behalen van teamdoelstellingen
- Integriteit en een resultaatgerichte aanpak, met een sterke focus op het naleven van processen en procedures en het realiseren van bedrijfsdoelstellingen
- Interesse in transport en logistiek, gecombineerd met voldoende technisch inzicht om operationele processen effectief te ondersteunen
Wat bieden wij?
Een gevarieerde functie met een grote verantwoordelijkheid en volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Je komt terecht in een uitdagende werkomgeving waarin teamwork, kwaliteit en continue verbetering centraal staan.
Een cultuur van diversiteit en inclusie!
SKF zet zich in voor een diverse werkomgeving en is ervan overtuigd dat een diverse workforce essentieel is voor blijvend succes. Daarom richten wij ons uitsluitend op jouw ervaring, vaardigheden en potentieel. Kom zoals je bent en blijf vooral jezelf. #weareSKF
Eerlijke en transparante verloning!
Wij bieden transparante salarisinformatie in overeenstemming met de lokale wetgeving en baseren onze beslissingen op objectieve criteria om eerlijkheid en consistentie gedurende het volledige rekruteringsproces te waarborgen.
Aanvullende informatie
Deze functie is gevestigd in Tongeren en wordt aangeboden onder een lokaal arbeidscontract.
Voor vragen over de rekruteringsprocedure kun je contact opnemen met Simona Collino, Talent Acquisition Europe & Africa, via simona.collino@skf.com. Houd er rekening mee dat sollicitaties per e-mail niet kunnen worden aanvaard.
Bij SKF zetten wij ons in voor een eerlijk en inclusief rekruteringsproces. Om dit te ondersteunen, kunnen wij assessments opnemen in de procedure en de informatie in je sollicitatie verifiëren, steeds in overeenstemming met de geldende nationale wet- en regelgeving. Heb je vragen of bezorgdheden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de recruiter.
Ben jij degene die we zoeken?
Is het antwoord ja? Solliciteer dan uiterlijk 12 oktober 2026 met je Engelstalige sollicitatie.
Kandidaten ontvangen kort na de sluitingsdatum van de vacature een terugkoppeling van ons.