Key Account Manager Marine
Espoo, FI
Onko sinulla kokemusta työskentelystä varustamoiden ja meriteollisuuden parissa? Motivoidutko liiketoiminnan kasvattamisesta kunnonvalvonnan, luotettavuusratkaisujen ja akselilinjaratkaisujen avulla?
Silloin sinä voisit olla seuraava
Key Account Manager Marine
SKF panostaa meriteollisuuteen Pohjoismaissa ja tässä tehtävässä pääpaino on Suomen markkinassa. Rooli on keskeinen osa pitkäjänteistä kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on rakentaa kestäviä ja arvoa tuottavia kumppanuuksia varustamoiden ja muiden merialan toimijoiden kanssa. Lyhyen aikavälin myynnin sijaan tavoitteena on kehittää strategisia asiakassuhteita, jotka auttavat asiakkaita parantamaan toimintavarmuutta, suorituskykyä ja operatiivista tehokkuutta pitkällä aikavälillä.
Key Account Manager Marinena työskentelet läheisessä yhteistyössä varustamoiden ja muiden toimijoiden kanssa, ymmärrät heidän operatiivisia haasteitaan ja osaat muuttaa tekniset ratkaisut selkeäksi kaupalliseksi arvoksi. Edustat SKF:n tuotteita ja palveluja kuten kunnonvalvonta- ja luotettavuusratkaisuja sekä SKF Marinen akselilinjaratkaisuja, kuten Simplex-tiivisteitä, BlueRun-tuotteita ja laakerointiratkaisuja. Toimit asiakkaiden luotettuna kumppanina ja vastaat omista asiakkuuksistasi, liiketoiminnan kehittämisestä sekä uusien myyntimahdollisuuksien luomisesta SKF:n vahvan asiantuntijaorganisaation tukemana.
Tehtävä sopii henkilölle, joka ymmärtää varustamoiden ja muun meriteollisuuden toimijoiden liiketoiminnan sekä nauttii teknisten ratkaisujen muuttamisesta asiakasarvoksi ja pitkäaikaisiksi kumppanuuksiksi.
Keskeiset vastuualueet
- Tunnistaa ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomen meriteollisuudessa.
- Rakentaa ja ylläpitää kumppanuuksia varustamoiden ja muiden keskeisten merialan toimijoiden kanssa.
- Neuvotella sopimuksia ja hallita avainasiakkuuksia kestävän kasvun varmistamiseksi.
- Tiivis yhteistyö teknisten asiantuntijoiden, tuotehallinnan ja muiden sisäisten sidosryhmien kanssa.
- Kasvattaa ja kehittää SKF:n kunnonvalvonta-, luotettavuus- ja akselilinjaratkaisujen liiketoimintaa.
- Seurata markkinatrendejä ja kilpailijatoimintaa strategisen päätöksenteon tukemiseksi.
Odotamme sinulta
- Näyttöä B2B-myynnistä meriteollisuudessa sekä ymmärrystä meriteollisuuden toiminnasta ja tarpeista.
- Vahvaa kaupallista ajattelutapaa ja kykyä tunnistaa sekä luoda kasvumahdollisuuksia.
- Kokemusta kunnonvalvontaratkaisuista sekä hyvää ymmärrystä luotettavuuteen perustuvista konsepteista ja niiden asiakasarvosta.
- Kykyä ymmärtää teknisiä kokonaisuuksia ja viestiä niistä selkeästi liiketoiminnan näkökulmasta.
- Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa käytännön kokemusta.
- Sujuvaa englannin kielen taitoa; suomen kielen taito on tehtävässä välttämätön ja muu pohjoismaisten kielten osaaminen katsotaan eduksi.
- Asiakastyön luonteesta johtuen tehtävä sisältää säännöllistä matkustamista asiakkaiden luokse sekä yhteistyötä SKF:n toimipisteissä ja etänä.
SKF:llä uskomme, että monimuotoinen työyhteisö on yksi menestyksemme kulmakivistä. Arvostamme erilaisia taustoja, kokemuksia ja näkökulmia, ja rekrytoinnissa keskitymme osaamiseesi, kokemukseesi ja potentiaaliisi. Tule mukaan omana itsenäsi – sellaisena kuin olet.
Viihdyt tehtävässä, jos
- Nautit asiakasrajapinnassa työskentelystä, jossa luottamuksen rakentaminen, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja asiakkaiden liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen ovat keskeisessä roolissa.
- Otat vastuuta omasta työstäsi, työskentelet itsenäisesti ja johdat myyntimahdollisuuksiasi suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
- Motivoidut asiakkaiden todellisten haasteiden ratkaisemisesta konsultatiivisen myyntityön avulla.
- Teet sujuvasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja viestit selkeästi niin asiakkaiden kuin sisäisten asiantuntijoidenkin kanssa.
Tarjoamme sinulle
- Strategisesti merkittävän roolin SKF:n Nordic Marine -liiketoiminnan ytimessä.
- Kattavan perehdytyksen sekä kokeneen asiantuntijaorganisaation tuen menestymisesi tueksi.
- Modernin ja kannustavan työympäristön, sekä joustavan hybridi työmallin, jossa sinulla on mahdollisuus kehittyä ammatillisesti ja rakentaa pitkäjänteistä uraa.
- Joustavan hybridityömallin.
- Kilpailukykyisen palkitsemismallin sekä tuloksiin perustuvat kannustimet.
- Mahdollisuuden tehdä yhteistyötä johtavien varustamoiden, telakoiden ja muiden meriteollisuuden toimijoiden kanssa Suomessa ja Pohjoismaissa.
Mistä tulet pitämään SKF:llä…
Monimuotoisuuden ja osallistava kulttuuri!
SKF on sitoutunut luomaan monimuotoisen työympäristön, ja uskomme vahvasti, että monimuotoinen henkilöstö on jatkuvan menestyksemme edellytys. Siksi keskitymme ainoastaan kokemukseesi, osaamiseesi ja potentiaaliisi. Tule juuri sellaisena kuin olet – ole oma itsesi #weareSKF
Reilu ja läpinäkyvä palkitseminen
Tarjoamme paikallisen lainsäädännön mukaisesti läpinäkyvää palkkatietoa siihen oikeutetuille hakijoille. Päätöksemme perustuvat objektiivisiin ja sukupuolineutraaleihin kriteereihin, kuten ammatilliseen kokemukseen ja tekniseen osaamiseen, jotta varmistamme oikeudenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden koko rekrytointiprosessin ajan.
Lisätietoja
Tehtävän sijaintipaikka on Suomessa ja raportoit tehtävässäsi Jarkko Sirrolalle, Head of Marine Nordic.
Lisätietoja tehtävästä antaa: Jarkko Sirrola, Head of Marine Nordic, sähköposti: jarkko.sirrola@skf.com, puhelin: +358 40 125 8694
Kiinnostuitko?
Jos vastasit kyllä, lähetä hakemuksesi, CV:si viimeistään englanniksi 30. elokuuta 2026. Huomioithan, että emme voi vastaanottaa hakemuksia sähköpostitse.
Läpinäkyvän prosessin tukemiseksi voimme käyttää arviointeja, ja ennen palkkaamista voimme tarkistaa hakemuksessasi antamasi tiedot maakohtaisten lakien ja määräysten mukaisesti.